Presse-Information

Erfolgsgeschichte SHB - Getriebemotoren für effiziente Krane

Effizienzoptimierte Motoren

HÖHERE WIRKUNGSGRADE HELFEN BETRIEBSKOSTEN ZU SENKEN

NORD DRIVESYSTEMS baut Motoren für NORD DRIVESYSTEMS baut Motoren für den internationalen Markt mit und ohne Bremse als Energiespar-Drehstrommotor. Dabei ist die eigene Motorenproduktion Garant dafür, dass NORD unabhängig von Zulieferengpässen ist und kurze Lieferzeiten garantieren kann. Das ist ein entscheidender Vorteil für unsere Kunden. Durch den Einsatz von NORD-Energiespar-Drehstrommotoren mit deutlich höherem Wirkungsgrad lassen sich Betriebskosten senken. NORD-Energiespar-Drehstrommotoren werden auch nach den Vorschriften des US Energy Independence and Security Act of 2007 (EISAct) geliefert.

Logos IE1 Standard, IE2, IE3

NORD 3-PHASENMOTOREN

Weitere Informationen über Nord 3-Phasenmotoren unter www.nord.com
  • Mit und ohne Bremse
  • 4-polig als Energiesparmotor
Leistung Polzahlen
0.75 - 200 kW
4

WIRKUNGSGRADE F. NIEDERSPANNUNG-DREHSTROMMOTOREN(IE-CODE)

Weitere Informationen über Wirkungsgrade F. unter www.nord.com
IEC 60034-30 Europa (50 Hz) USA (60 Hz) Ländervorschriften für Wirkungsgrade (MEPS)
IE1 Standard Efficiency
z. B. 80LS/4
vergleichbar mit EFF2 /CEMEP vergleichbar mit Südamerika-Normen Australien 2001, Brazilien 2007,
China 2008
IE2 High Efficiency
z. B. 80LH/4
vergleichbar mit
EFF1 / CEMEP
gleich mit
NEMA Energy Efficiency / EISAct
USA/Kanada 1997, Australien 2006,
Brazilien 2010, China 2011, Europa 2011
IE3 Premium Efficiency
z. B. 80LP/4
hochgerechnet von IE2 mit
10 to 15 %
geringeren Verlusten
gleich mit
NEMA Premium Efficiency
USA/Kanada 2011, Europa 2015,